El material de instalación y de montaje, junto con los sistemas de cableado, las mangueras de protección y las guías de cables, así como los sistemas de entrada de cables, aseguran la protección y el orden en el armario de control y a su alrededor. Además, se permite un cableado CEM gracias a las abrazaderas de pantalla. Asimismo, las tomas de corriente e interfaces de servicio le ayudan a facilitar el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico.
Más informaciónPlaca de entrada de cables y prensaestopas
En la categoría de sistemas de entrada de cables encontrará todo lo necesario para una entrada de cables ordenada y clara desde el campo hasta el armario de control. Además de las placas pasacables especiales, que garantizan una entrada de cables especialmente ordenada para un mayor número de cables, también encontrará prensaestopas sencillos. Asimismo, forman parte de la cartera de productos diversos accesorios como juntas, tubos corrugados y diferentes adaptadores y placas adaptadoras.
Sistema de guía de cables CGS
La categoría de productos de sistemas de guía de cables incluye todos los temas relacionados con el propio guiado de cables. Además de los sistemas de guía de cables en el armario de control, como los canales para cables o el sistema de guía de cables CGS, la categoría también incluye diferentes mangueras de protección. Las mangueras de protección son especialmente adecuadas para el guiado seguro de los cables fuera del armario de control. Las mangueras de protección están disponibles en diferentes materiales para soportar diferentes condiciones ambientales.
Material de fijación para el armario de control
El material de montaje y fijación consiste en carriles DIN, barras colectoras de conductor neutro, soportes finales, fijaciones de cables y diversos adaptadores de montaje. Seleccione el carril DIN correcto y fíjelo con el adaptador de montaje correspondiente. Los adaptadores carril DIN le permiten montar los carriles DIN en una posición elevada o en ángulo, por ejemplo. Para evitar que las bornas para carril se desplacen lateralmente, utilice la amplia gama de soportes finales. Además de fijar el regletero de bornas, algunos soportes finales permiten integrar fácilmente la identificación de grupos de bornas o regleteros. El surtido también incluye varios soportes adecuados para la fijación de barras colectoras de conductor neutro. En la cartera de productos encontrará diferentes bridas para agrupar los conductores de forma clara.
Bornas de caja y bornas Europa
Las bornas de caja y las bornas Europa forman parte de cualquier instalación en edificios y permiten instalar conductores rígidos o flexibles de forma rápida y sencilla. Utilice las sencillas bornas Europa con conexión por tornillo o las bornas de caja con conexión enchufable y monte sus cajas de instalación en un abrir y cerrar de ojos.
Abrazaderas de pantalla
La categoría de abrazaderas de pantalla incluye todos los productos necesarios para el cableado de bornas para carril que cumplen con la CEM. Junto a las distintas abrazaderas de pantalla, aquí también se cuentan las barras colectoras de conductor neutro. De este modo, puede proteger íntegramente su cableado dentro del armario de control contra diversos efectos de interferencia, como las interferencias capacitivas o inductivas.
Interfaz de servicio y toma de corriente de armario de control
Con las interfaces de servicio y las tomas de corriente de armario de control, el mantenimiento de sus armarios de control será más sencillo. Las conexiones de servicio le permiten conectar directamente cables de corriente sencillos y conectores macho de servicio, como RJ45, CAT5e o D-SUB 9. De este modo podrá prescindir de tomas externas durante el mantenimiento.