Esta iluminación de máquina LED está prevista para iluminar máquinas interior o exteriormente. Gracias al diseño estrecho incluso puede montarse en espacios estrechos. En el portalámparas suministrado puede girarse la lámpara y orientar así la iluminación a la perfección. La cubierta de plástico satinada evita que el operario de la máquina se deslumbre.
PLD M 160 W-95/105 196
-
Lámparas de máquina LED
2702475
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 95 °/105 °, longitud: 196 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, inclusive accesorios de montaje
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: LuminairesEAC
ID de homologación: TR_TS_D_12879-22Productos compatibles
Sus ventajas
Su construcción estrecha permite el montaje incluso en espacios estrechos
Listo para la conexión gracias al cable de alimentación de 3 m fijado
Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
El índice de protección IP67 también permite la utilización en entornos húmedos
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50000 h de vida útil LED