PLD M 140 W 195/D35/SC - Lámparas de máquina LED
1118021

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/101 °, longitud: 195 mm, diámetro: 35 mm, índice de protección: IP54, con bisagras, Atenuación, conmutable en serie

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El cable de alimentación enchufable permite la libre selección de la longitud de cable y una instalación sencilla y rápida
Puede utilizarse a altas temperaturas así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
Orientable hasta ±75° con el accesorio
Atenuación
Conmutable en serie
Índice de protección IP 54
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 60000 h de vida útil LED