MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - Fibra óptica
1841161

Fibra óptica MINI-COMBICON, paso 3,5 mm, 10 polos, separable para otros números de polos (tamaño mínimo 2 polos), se introduce en la parte posterior de la regleta de base MC, color: transparente, dimensión a: 1,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Flexión de la luz de los diodos luminosos SMD planos a 90° siendo visibles frontalmente
10 polos, separable para otros números de polos
Tamaño mínimo 2 polos