EML-D (20X8)R
-
Etiqueta
1182298
Etiqueta, detectable, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcadores de equipos autoadhesivos EML-D ... para identificar distintos aparatos eléctricos en la construcción de controles, instalaciones y armarios de distribución en el ámbito de la industria alimentaria
El EML-D dispone de una lámina de aluminio universal que permite detectar la etiqueta
La alta fuerza adhesiva permite colocar la etiqueta sobre superficies rugosas, estructuradas y de baja fuerza de adherencia
En combinación con la cinta entintada TM-RIBBON 110-EX, la impresión presenta una alta resistencia a los disolventes, limpiadores agresivos, la acetona y el etanol
El material ha sido comprobado y aprobado por ISEGA para su empleo en la industria alimentaria