Controlador de arranque híbrido resistente a los cortocircuitos para invertir motores de 3~ AC hasta 550 V AC, con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 2,4 A, función de paro de emergencia y desconexión por sobrecarga ajustable. Utilizable únicamente con adaptador EM-RD o EM-RI o placa de distribución de energía.
Distribuidor de energía: el sistema con barra colectora integrada para el armario de control
El sistema de distribución de energía CrossPowerSystem es un distribuidor de energía modular y funcional para distribuir la energía en el armario de control. Los equipos en carril DIN trifásicos se montan con Plug & Play en el distribuidor de energía y se alimentan a través de la barra colectora integrada. El distribuidor de energía permite la conexión sin cables ni herramientas desde la fuente de alimentación hasta los arrancadores de motor híbrido en la barra colectora.
Más información- Tipo de producto
- Función
- Rango de corriente de carga
- Aplicación
- Homologación
- Corriente de salida
- Material de la carcasa
Módulo de conexión con bornes de resorte integrados para cables de 1,5 a 16 mm2, 3 polos, máximo 63 A
Placa de distribución de energía modular con interfaz CrossLink®, 125 A, 3 polos, con protección contra contacto y contra inversión de polaridad, ancho: 225 mm
Módulo de conexión con bornes tipo marco para conductores de 6 a 50 mm2, 3 polos, máximo 125 A
Placa de distribución de energía modular con interfaz CrossLink®, 125 A, 3 polos, con protección contra contacto y contra inversión de polaridad, ancho: 405 mm
Adaptador para equipos Comfort con interfaz CrossLink® y un carril deslizante, corriente asignada: 32 A
Adaptador para equipos Comfort con interfaz CrossLink® y un carril deslizante, corriente asignada: 45 A
Adaptadores de un polo con interfaz CrossLink® para la conexión de interruptores automáticos, 16 A, fase L3 con carril DIN fijo, con cables AWG 14 (2,5 mm2)
Adaptadores de un polo con interfaz CrossLink® para la conexión de interruptores automáticos, 63 A. Fase L2, con un carril DIN fijo, con cables AWG 8 (10 mm2)
Soporte para equipos Eaton, pieza para posicionamiento para dispositivos de conmutación Eaton PKZ
Sus ventajas
- Ahorro de tiempo de diseño y cableado en la distribución de energía gracias a Plug & Play
- Modular y funcional gracias al equipamiento personalizado con equipos sobre carril trifásicos
- Ahorro de espacio gracias a la estructura compacta del distribuidor de energía
- Ahorro de tiempo de asistencia mediante la sustitución rápida de fusibles y componentes, hot swap
- Ahorro de costes mediante la modularización del armario de control
Estructura del sistema: distribuidor de energía con barra colectora integrada
El sistema de distribución de energía con barra colectora integrada CrossPowerSystem permite la conexión sin cables ni herramientas desde la fuente de alimentación hasta los arrancadores de motor híbrido. Con tan solo un clic, los equipos se montan en el sistema de distribución de energía sin necesidad de herramientas y, al mismo tiempo, se conectan eléctricamente de forma segura con la barra colectora.
Realización flexible de soluciones funcionales para el armario de control
Con el sistema de distribución de energía podrá llevar a cabo soluciones funcionales de forma flexible en el armario de control. Elija entre una amplia gama de productos y accesorios y configure así su solución personalizada.
CrossPowerSystem - Visión general del sistema
CrossPowerSystem con fuente de alimentación
Fuentes de alimentación para el sistema de distribución de energía
Existen dos fuentes de alimentación distintas para el sistema de distribución de energía con barra colectora integrada:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 5 A es perfecta para su uso en la fabricación de maquinaria. Todas las funciones y su diseño compacto están concebidos para satisfacer los elevados requisitos que requieren este tipo de aplicaciones. Con la conexión push-in se puede conectar de forma rápida y sencilla una tensión de control de 24 V DC.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 20 A ofrece una alimentación fiable de 24 V con una protección adicional mediante ocho canales independientes para la desconexión en caso de fallo (cortocircuito y sobrecarga) y el ajuste sencillo de la corriente a través de IO-Link.
CrossPowerSystem con arrancador de motor híbrido
Arrancador de motor híbrido para el distribuidor de energía
Existen arrancadores de motor híbrido en distintas variantes para el distribuidor de energía con barra colectora integrada:
-
Variantes independientes como arrancadores inversores y directos con función de protección del motor y paro de emergencia, así como fusibles integrados para la protección contra cortocircuito.
-
Variantes aptas para red para IO Link e Interface System (IFS) para la conexión sencilla a sistemas de bus de campo, así como en combinación con fusibles integrados para la protección contra cortocircuito.
Carriles adaptadores para el CrossPowerSystem
Bornas para el distribuidor de energía con barra colectora integrada
Conexión sencilla: los carriles adaptadores para CrossPowerSystem se adaptan directamente a la parte superior o inferior de la placa de distribución de energía. De esta forma, puede montar bloques de distribución PTFIX y bornas para carril estándar para la distribución de energía de 24 V y para distribuciones N, PE y de otro tipo en el carril DIN.