Empalmador de cables para el cableado de señales, datos y potencia

Empalmador de cables para el cableado de señales, datos y potencia

Las extensiones de cables y la reparación de cables dañados son retos habituales de cualquier electricista. Con cables para la transmisión de señales, potencia o datos, así como con empalmadores de cables, estas tareas se pueden realizar de forma rápida y fiable. Phoenix Contact le ofrece empalmadores de cables con conexión por tornillo o conexión por corte de aislante IDC para una conexión de conductores desde 0,14 mm2 hasta 6 mm2.

Más información

Sus ventajas

  • Reparación rápida o prolongaciones de cables mediante empalmadores de cables: en combinación con el conector también como conexión de acoplamiento
  • Sumamente robustas: cajas en los índices de protección IP68/IP69K e IK08 para un amplio campo de aplicación
  • Máxima seguridad: conexión fiable gracias a la codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto
  • Innovadores y con ahorro de tiempo: empalmadores de cables con conexión por corte de aislante QUICKON para ahorrar hasta un 80 % de tiempo en la conexión in situ
  • Transmisión fiable de señales y datos: apantallamiento de 360° en entorno con carga electromagnética