VAL-MS 400/3+0/VF-FM/32
-
Descargador de sobretensiones modelo 2
2909828
Dispositivo de protección contra sobretensiones de 3 canales, para montaje sobre NS 35/7,5, con contacto de indicación remota (FM) como conmutador, tensión de 400 V AC
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Prueba de ráfaga hasta 4 kV aprobada según DIN EN 61000-4-4. |
Contra impulsos repetitivos hasta 1,5 kV aislante. | |
Solo para su utilización en sistemas informáticos entre L-PE, si los cuerpos de los equipos eléctricos de la instalación de baja tensión están conectados con la instalación de puesta a tierra de la estación de transformación (puesta a tierra común de la estación de transformación alta tensión y de los cuerpos de la instalación de consumición baja tensión. RE = RA según CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442 figura 44D / ejemplo a). | |
Con una altura de uso > 2000 m (amsl) debe mantenerse una distancia lateral a las partes activas y puestas a tierra de 2 mm. |
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | IT |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC (Altitud ≤ 2000 m amsl) |
5 V AC ... 150 V AC (Altitud > 2000 m s. n. m.) | |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71 mm |
Altura | 98,7 mm |
Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 4 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
gris (RAL 7042) | |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Pistas de protección | L-PE |
L-L | |
Dirección de actuación | 3L-N/PE |
Tensión nominal UN | 400 V AC (IT) |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 440 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 600 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up (L-L) | ≤ 4 kV |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 3,5 kV |
Tensión residual Ures (L-L) | ≤ 4 kV (en In) |
Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2,3 kV (en In) |
Tiempo de reacción tA (L-L) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 100 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2909828 |
Unidad de embalaje | 32 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 32 Unidades |
Clave de producto | CL1321 |
GTIN | 4055626383484 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 390 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 385,55 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-MS 400 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2816399
-
F-MS 1100 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 2909844
Sus ventajas
Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Adecuado para su uso en sistemas con monitorización del aislamiento gracias a la combinación a prueba de corriente de fuga del varistor y del descargador de gas
Posibilidad de uso en aplicaciones con una alta resistencia al aislamiento, p. ej. en la tecnología de ferrocarriles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg