SFP2-1S-1-20A-120AC-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM
1292421

Filtro antiparasitario (filtro de red) para sistemas AC monofásicos, para el montaje en NS 35, dispositivo de protección contra sobretensiones integrado (UL tipo 2CA SPD, IEC tipo 2 SPD), tensión nominal: 120 V AC, corriente nominal: 20 A

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Protección fiable de equipamientos sensibles frente a fallos conducidos de alta frecuencia y frente a los impulsos de sobretensión y corriente de choque
Atenuación efectiva mediante bobinas acopladas a la corriente y condensadores X  e Y
Múltiples aplicaciones gracias al diseño universal de los circuitos
Efectiva protección contra sobretensiones en el lado de entrada y salida del filtro CEM
Intuitivo gracias al montaje y la instalación sencillos con tecnología de conexión por tornillo (UT)