ELR H5-SC-230AC/500AC-9 - Controlador de arranque híbrido
2900539

Controlador de arranque híbrido para invertir motores de 3~ AC hasta 550 V AC, con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 9 A.


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Anchura 22,5 mm
Ahorro de cableado
Ahorro de espacio
Larga vida útil
Puentes inserc. bucle trifásico
Conmutación sin desgaste