ST-20KS020 - Contacto crimpado
1607658

Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, sección de conexión: 1 mm2 ... 2,5 mm2, material contacto: CuZn, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1237423

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción