CK2,5-ED-4,00ST AU
-
Contacto crimpado
1674794
Contacto crimpado, serie: HC-M-06, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , material contacto: Aleación de Cu