CK2,5-ED-1,00BU AU - Contacto crimpado
1674833

Contacto crimpado, serie: HC-M-06, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto