Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o cable de fibra óptica.
Cable patch, construcción: IEC 63171-2, índice de protección: IP20, longitud de cable: 1 m, número de polos: 2, 1 GBit/s, material: TPU, tipo de conexión: Conexión engastada, sección de conexión: AWG 22- 22, Single Pair Ethernet