Conectores para acumuladores de energía, Familia de artículos: BPP, Conector, material carcasa: PPE, color: rojo/negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión de dimensionamiento: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm