Conectores circulares versátiles de M5 hasta M58, conectores para datos y para fotovoltaica, así como conectores rectangulares e industriales: la amplia gama de conectores de Phoenix Contact ofrece una gran diversidad de soluciones para aplicaciones industriales y semiindustriales. Completan la gama los sistemas de conectores específicos de la aplicación y los cables y las líneas confeccionables y prefabricados.
Más informaciónConectores y cables para señales, datos y potencia
Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.
Los conectores para placa de circuito impreso IP20 y los patch cables de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet resultan perfectos para una transmisión de datos eficiente en la automatización industrial y de edificios. El cableado optimizado para múltiples aplicaciones constituye la base para la interconexión con seguridad para el futuro desde el sensor hasta la nube.
Single Pair Ethernet lleva a cabo la comunicación Ethernet universal en el Internet industrial de las cosas. Con los conectores para equipos M8 y los cables de red compactos y robustos de la serie ONEPAIR transmitirá datos
y potencia con ahorro de espacio y seguridad para el futuro , desde el nivel OT hasta el nivel IT.
Los nuevos conectores para placa de circuito impreso RJ45 son aptos para procesos de soldadura THR. De esta forma, amplían la gama de variantes existente para el proceso de fabricación automatizado. Con la amplia gama de productos, se dispone de los conectores para placa de circuito impreso adecuados para cada aplicación.
Los patch cables de la serie RJ45 INDUSTRIAL están disponibles a partir de ahora en cualquiera de las cinco direcciones de salida. Los conectores acodados compactos son particularmente aptos para alcanzar una transmisión fiable de los datos hasta 10 GBit/s
en espacios reducidos.
Los patch cables de la serie RJ45 BUILDING son adecuados para soluciones de cableado preparadas para el futuro en la automatización de edificios y en zonas industriales protegidas. Gracias a las velocidades de transmisión de datos de hasta 10 GBit/s y a las homologaciones internacionales, los patch cables apantallados pueden utilizarse de forma óptima en aplicaciones de edificios.
Los nuevos conectores para placa de circuito impreso y los patch cables de USB tipo A y tipo C están disponibles en las versiones USB 2.0 y USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0. Los artículos de alta calidad son ideales como interfaces de servicio o para transmisiones permanentes en aplicaciones protegidas.
Los nuevos conectores para placa de circuito impreso y patch cables con HDMI tipo A completan la cartera de interfaces de datos. Los artículos de alta calidad son perfectos para la transmisión fiable de datos de audio y vídeo y de Ethernet (HEC) en aplicaciones protegidas.
Phoenix Contact amplía su cartera para el cableado coaxial con conectores para placa de circuito impreso y cables confeccionados. Los nuevos productos son ideales para la transmisión de WLAN, Bluetooth, LTE o señales 5G.
Las cajas distribuidoras para cables de fibra óptica para el montaje sobre el carril DIN amplían la cartera ya probada de cajas distribuidoras y del sistema de cableado Plug & Play. Las versiones para el carril DIN son ideales como distribuidores aptos para su uso en entornos exigentes.
Las cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril se complementan con otros tipos de acoplamiento y fibras. Los artículos son aptos como distribuidor estable y de fácil montaje, incluso en entornos con temperaturas extremas.
Con transceptores, cajas y tecnología de conexión para placa de circuito impreso podrá realizar una transmisión segura de datos para el futuro a través de cables de fibra óptica. La interfaz de equipos activa es particularmente apta para switches y otros equipos en los que lo principal es la fiabilidad de la transmisión de datos.
Conecte componentes de fibra de vidrio pasivos de forma eficiente y fiable mediante acoplamientos de fibra óptica y pigtails. Los acoplamientos y pigtails son perfectos para cajas de distribución y otros distribuidores. Gracias a la gran variedad, podrá adaptar su aplicación de forma flexible a las circunstancias.
Los cables de hilos agrupados de fibra óptica y los cables breakout mini son particularmente aptos para el cableado de futuro, garantizado con el uso de distribuidores y cajas de distribución. Su diseño como cable universal permite la aplicación dentro y fuera de los edificios.
Los conectores para equipos M12 con bloqueo interior Push-Pull permiten una conexión de equipos segura y sin herramientas. La hembra de montaje incorporado M12 Push-Pull hundida cierra al ras con la caja y puede alinearse con precisión. Esto ahorra espacio de construcción y permite diseños de caja compactos.
Los conectores M12 Push-Pull encajan mediante una conexión directa y sencilla. El bloqueo interior Push-Pull permite una conexión rápida y segura sobre todo en espacios estrechos y con una elevada densidad de cableado, p. ej. en la automatización industrial.
Los conectores para equipos y de acoplamiento en el tamaño M23 completan la gama de conectores circulares de la serie M17-M40 PRO. Los nuevos diseños ofrecen
más flexibilidad en la conexión de equipos y en el cableado de la instalación. Son compatibles con el bloqueo estándar y con el bloqueo rápido ONECLICK.
Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO ahora también están disponibles en el tamaño M17. La serie ofrece soluciones universales para la transmisión de potencia y señales. Gracias al exclusivo bloqueo rápido ONECLICK, podrá realizar la conexión de equipos de forma rápida y segura.
Con los empalmadores y capuchones de cables PRC podrá realizar los trabajos de cableado de forma segura en obras y reformas. Los empalmadores de cables PRC SPLK ofrecen una conexión estable a largo plazo de los cables. El capuchón PRC TERM protege los extremos abiertos de los cables de la humedad y la suciedad.
El sistema de instalación enchufable IPD permite, gracias a la Push-in Technology y al bloqueo rápido, una distribución de energía sencilla y con ahorro de tiempo en edificios e instalaciones de infraestructura. Incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles, IPD permite trabajar cómodamente y con montajes seguros.
Los nuevos conectores para equipos de la serie SUNCLIX completan el probado programa para energía fotovoltaica. Los conectores resultan perfectos para el cableado de inversores y cajas de strings. El atornillado rápido patentado
permite un montaje rápido y una fijación fiable.
Con los conectores SUNCLIX con conexión crimpada cableará los módulos fotovoltaicos de forma sencilla y fiable. Los nuevos artículos con sistema Unlock también permiten un
desbloqueo cómodo del conector, lo que resulta ideal para el cableado de inversores y cajas de strings.
El nuevo conector por resorte SUNCLIX para secciones de cable de 6 a 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) se ha certificado según IEC y UL. Utilice el conector para unir los strings de módulos fotovoltaicos y conectar corrientes más altas. Así se reducen las pérdidas de potencia.
Instale los fusibles de string SUNCLIX en instalaciones fotovoltaicas
como protección para evitar daños en los módulos fotovoltaicos debidos a sobretensiones no intencionadas. Las conexiones de cables hacen que la instalación resulte fácil y flexible. Las variantes se suministran confeccionadas o con extremos de cable libre.
Los conectores para la conexión en las barras colectoras facilitan la instalación de sistemas enchufables en acumuladores de energía. Los conectores protegidos frente a polaridad inversa se insertan en la parte posterior de un módulo acumulador y son aptos para tensiones de sistema de hasta 1500 V.
Los conectores para equipos y cables protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro, la protección contra contactos accidentales y una codificación mecánica, ofrecen la máxima flexibilidad y seguridad al conectar los polos de batería.
Conectores circulares para la transmisión de datos, señales y potencia
Phoenix Contact ofrece conectores circulares en múltiples tamaños para la automatización industrial. Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: la amplia gama ofrece soluciones óptimas para la transmisión de señales, datos y potencia.
Conectores para acumuladores de energía para conexión delantera o posterior
Con los conectores para la conexión de barras colectoras y los conectores para baterías instalará los sistemas de acumuladores de energía de forma rápida, segura y rentable para aplicaciones de hasta 1500 V.
Conectores para datos para altas velocidades de transmisión en la industria y numerosas aplicaciones de infraestructuras
Para la transmisión de datos segura y rápida en la industria, en centros de cálculo o aplicaciones de infraestructuras, Phoenix Contact ofrece conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica. Se ofrecen conectores, patch cables y accesorios para todos los buses de campo y redes habituales.
Conectores industriales para la máxima protección en condiciones extremas
Los conectores industriales protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la potencia, los datos y las señales, incluso en condiciones duras. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas y estancos hasta el índice de protección IP69K.
Conectores y cables de instalación
Conecte los cables de forma sencilla y flexible con los cables y conectores de instalación. Elija, en función de la aplicación, conexiones de cable sencillas, distribuciones de corriente cómodas o conexiones de equipos compactas. Las cajas robustas y los altos índices de protección permiten la transmisión de potencia en campo y en entornos húmedos.
Conectores rectangulares modulares para insertos de contactos versátiles
Los conectores rectangulares modulares ofrecen conexiones compactas para el uso en equipos, cajas de conexión y armarios de control. Las diferentes variantes de carcasa, los insertos de contactos modulares, así como los soportes de contactos para contactos crimpados permiten opciones de conexión flexibles para señales, datos y potencia.
Conectores para fotovoltaica para el empleo versátil en instalaciones fotovoltaicas
Los conectores para fotovoltaica de Phoenix Contact cubren un amplio espectro de aplicaciones: conectores AC y DC confeccionables, conexiones de equipos, así como tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos, la fotovoltaica integrada en el edificio (BIPV por sus siglas en alemán) y los módulos de inversores permiten soluciones de conexión universales.
Sets de cables personalizados según sus necesidades
Confeccione cables a la medida de sus aplicaciones. La diversidad de diseños, codificaciones y esquemas de polos le permite obtener soluciones personalizadas para la transmisión de señales, datos y potencia.