PV-FT-C2F-HSG - Conector enchufable fotovoltaico
1704926

Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: SUNCLIX, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1000 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Grandes ingresos gracias a los contactos plateados
El sistema UNLOCK patentado permite medidas de referencia más pequeñas y al mismo tiempo un desbloqueo cómodo
Cara enchufable SUNCLIX única