The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1453465

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 6-polos, Hembra de conexión, recto, M8, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm2, Conductor de PVC

Detalles de producto









Sus ventajas

Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme