Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNP AE OP 161X161
3002645

Carril simétrico sin perforar, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, color: plateado, especial para cajas de conexión de poliéster PxC


Detalles de producto




Tipo de producto Carril

Anchura 35 mm
Altura 7,5 mm
Longitud 141 mm

Color plateado
Material Acero
Recubrimiento galvanizado, pasivado de capa gruesa

Código de artículo 3002645
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto BH9Z4X
GTIN 4055626461502
Peso por unidad (incluido el embalaje) 22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,22 g
Número de tarifa arancelaria 72166190
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Los carriles disponen en el lado frontal de agujeros alargados para la fijación
La longitud de los carriles está adaptada exactamente a las cajas de conexión de poliéster de Phoenix Contact
Se ha dado especial consideración a la precisión dimensional y al tratamiento superficial
La ejecución de los carriles simétricos satisface la norma europea EN 60715.