The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Cable de instalación para la disposición fija y flexible

Cable de instalación para instalaciones eléctricas

Con los cables de instalación para la disposición fija y flexible cumplirá todos los requisitos de las instalaciones eléctricas modernas. Los cables se entregan preconfeccionados con uno o dos conectores en las longitudes habituales. Con las variantes configuradas se pueden fabricar cables de instalación a la medida de sus necesidades. La gama se completa con distintos tipos de cables para numerosas aplicaciones.

Go to Product Detail Page for item 1150674
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Cable de conexión
1150674

Cable de conexión, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Go to Product Detail Page for item 1150677
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 - Cable de conexión
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 - Cable de conexión
1150677

Cable de conexión, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Go to Product Detail Page for item 1150678
PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - Cable de conexión
PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - Cable de conexión
1150678

Cable de conexión, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Go to Product Detail Page for item 1150679
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Cable de conexión
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Cable de conexión
1150679

Cable de conexión, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, número de polos: 5, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 32 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Este artículo también está disponible con otras longitudes de cable. Para sus necesidades, póngase en contacto con su filial de PHOENIX CONTACT local.

Sus ventajas

  • Plug & Play permite una puesta en servicio un 80 % más rápida
  • Controles permanentes de la producción para garantizar una alta calidad
  • Mecanismo de enclavamiento con desbloqueo manual o con herramienta
  • Los materiales resistentes a la intemperie permiten su uso en interiores y exteriores

Nuevos productos

Cables de instalación IPD confeccionados

Cables de instalación IPD confeccionados

Distribución de energía rápida y sencilla

Experimente una distribución de energía sencilla y sin herramientas con el sistema de instalación IPD. Los módulos de cables IPD confeccionados facilitan la instalación, especialmente en grandes proyectos de cableado, y permiten una rápida puesta en servicio.

Características principales

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensión/corrientes:
    3 polos: 450/500 V; hasta 16 A
    5 polos: 450/600 V; hasta 16 A
  • Conexión Push-Lock
  • Índice de protección: IP66, IP68
  • Longitud de cable: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes con conector macho en conector hembra o extremo de cable libre

Sus ventajas

  • Cómodo manejo incluso en zonas de difícil acceso
  • Instalación sencilla y segura gracias a la conexión enchufable con bloqueo rápido y codificación mecánica contra errores al enchufar
  • Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP66 e IP68
  • Variantes personalizadas a partir del tamaño de lote 1 bajo demanda

Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD

Distribución de energía IPD configurada cómodamente y de forma personalizada

Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación

Configure cómodamente su distribución de energía con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD. Solo tiene que adaptar las conexiones enchufables y las longitudes de los cables según sus necesidades. La guía de menús intuitiva y la representación 3D hacen que la configuración sea un juego de niños. Exporte la lista de artículos o bien realice directamente el pedido de su solución.

Sistema de instalación IPD con conexión push-in

Experimente una distribución de energía sencilla con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación. El sistema de instalación IPD se instala cómodamente y sin herramientas gracias a la tecnología push-in y al bloqueo rápido. La instalación es rápida y segura, incluso en zonas de difícil acceso. Todos los componentes son especialmente robustos y están protegidos contra el agua y el polvo con IP66, IP68 e IP69K. Esto garantiza un cableado de potencia especialmente estable a largo plazo en entornos exteriores e industriales adversos.

Sistema de instalación QPD con conexión IDC

Una distribución de energía acorde con las necesidades industriales debe ser rápida y sencilla. Así lo demuestra el sistema de instalación QPD para potencias hasta 690 V/40 A. Gracias a la acreditada conexión por corte de aislante IDC QUICKON, podrá conectar fácil y rápidamente cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin pelar ni atornillar. Puede elegir entre conexiones fijas o enchufables y crear así soluciones de distribución flexibles.

El sistema de instalación PRC

El sistema de instalación PRC es ideal para la transmisión de potencia compacta y segura hasta 35 A. Los altos índices de protección y la resistencia al impacto hasta IK08 aseguran su distribución de energía incluso en condiciones ambientales extremas. El bloqueo, que se puede liberar tanto de forma manual como con herramientas, también proporciona más flexibilidad a la hora de instalar y mantener su sistema.

E-PAPER
Todos los sistemas de instalación de un vistazo

Conozca nuestra cartera de sistemas de instalación. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipos.

Abrir el E-Paper
Sistemas de instalación IPD, QPD y PRC