Nuevo dispositivo de conmutación de seguridad para zonas Ex

19.03.2026
Relé de seguridad PSR-MC35-EXI

Phoenix Contact sigue ampliando su cartera de seguridad con el nuevo relé de seguridad PSR-MC35-EXI. El producto permite un funcionamiento seguro en entornos industriales exigentes. Ha sido desarrollado especialmente para el uso en zonas Ex de la zona 2. El equipo también cuenta con una homologación IECEx y ATEX, por lo que cumple los requisitos de seguridad internacionales.

El relé de seguridad funciona de forma fiable en condiciones exigentes. Una placa de circuito impreso pintada protege contra la corrosión. El rango de temperatura ampliado hasta +60 °C permite utilizarlo en numerosas aplicaciones de la ingeniería de procesos. Cabe destacar que el equipamiento conectado puede utilizarse incluso en la zona 0 (gas) y la zona 20 (polvo).

El diseño compacto ahorra espacio en el armario de control. Gracias al uso de tecnología de relés de eficacia probada, la anchura de la carcasa es de solo 17,5 mm. Al mismo tiempo, el relé cumple los requisitos de seguridad hasta SIL 3 y PL e. Para requisitos de instalación flexibles, el producto está disponible con conexión por tornillo o conexión push-in.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management