Vista 360º de las series LPT y LPC
Convénzase usted mismo de las ventajas de las series LPT y LPC en la vista 3D adyacente. Gracias a la conexión push-in con conexión por palanca, podrá planificar e implementar cómodamente sus equipos.
Phoenix Contact ofrece una nueva comodidad en la conexión de conductores. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series universales LPT y LPC combinan la gran facilidad de manejo del accionamiento por palanca con la fiable conexión por resorte push-in. Así se pueden conectar conductores con secciones de hasta 25 mm² de manera más rápida e intuitiva que nunca.
La serie LPT permite la conexión de conductores rápida e intuitiva con secciones de hasta 25 mm².
Con la serie LPC conectará conductores con secciones de hasta 16 mm² de forma más sencilla que nunca.
Convénzase usted mismo de las ventajas de las series LPT y LPC en la vista 3D adyacente. Gracias a la conexión push-in con conexión por palanca, podrá planificar e implementar cómodamente sus equipos.
La palanca de accionamiento de distinto color le permite realizar una instalación intuitiva y rápida. Así se ofrece una alta fiabilidad en el campo y se asegura el funcionamiento rentable de toda la instalación.
El principio de palanca sin herramientas permite una conexión y desconexión de conductores con y sin puntera ahorrando tiempo. El diseño de la entrada de cable evita el empalme de los hilos trenzados individuales de forma fiable.
La posición de la palanca de distinto color le indica desde fuera los estados definidos del espacio de sujeción de manera tangible y visible. De esta forma, se detectan inmediatamente los espacios de sujeción mal cerrados y, por tanto, las conexiones defectuosas.
Al girar la palanca, puede estar seguro de que los conductores insertados entran en contacto de forma fiable y con estabilidad a largo plazo. Posibles fuentes de error, como por ejemplo un par de apriete incorrecto durante la conexión por tornillo, se descartan con seguridad.
La tecnología push-in le permite una conexión rápida, incluso con la palanca cerrada. Gracias al contorno de resorte especial, puede insertar de forma cómoda y sencilla conductores rígidos o equipados con punteras.