Migración de instalaciones antiguas a nuevas en la automatización de procesos

¿Está planeando modernizar su instalación de procesamiento anticuada a la tecnología más avanzada? ¿Está preparado para la digitalización y la Industria 4.0?

Cada una de las instalaciones de la industria de procesos es única. Los planes de modernización de las instalaciones existentes varían en función de las necesidades y los objetivos operativos. Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.

Póngase en contacto con nosotros
Planta de procesamiento
Planta petroquímica

Modernización de instalaciones brownfield

En muchas fábricas, a causa de los prolongados runtimes, se emplean sistemas de control de diferentes fabricantes y diferentes generaciones. La modernización de las plantas de procesamiento es inevitable, ya que el apoyo sigue disminuyendo debido a las interrupciones. Durante la migración, la atención no solo se centra en la sustitución de la tecnología obsoleta, sino también en la adaptación de la planta de procesamiento a los mayores requisitos del futuro.

Independientemente de si quiere realizar una migración completa en un solo paso o en varios pasos, con nuestras soluciones para la modernización de sus plantas de procesamiento, usted pone al día la comunicación. Esto optimiza sus procesos de mantenimiento. Además, se reducen los fallos de sus instalaciones y se eliminan las rondas de inspección.

Visión general de la instalación en una tablet frente a la planta de procesamiento

Sus ventajas

  • Reducción de los costes de marshalling mediante la disminución de los armarios de control en hasta un 20 %
  • Concepto de marshalling de señales escalable de un solo proveedor adaptado a las necesidades individuales de su planta de procesamiento
  • Aumento de la productividad y la eficiencia de las instalaciones mediante el uso de nuevas tecnologías

Renovación de la tecnología de control

No existe una receta patentada para convertir una tecnología de control obsoleta de la forma más rápida posible y sin fallos. Para encontrar el momento adecuado para una migración, primero analizamos junto con usted el estado de sus instalaciones.

Armario de control con tecnología de control y tecnología Interface

Conversión rápida de la tecnología de control a la tecnología Interface

¿Qué antigüedad tiene su sistema de control y tecnología de medición y regulación? ¿Qué módulos de E/S se utilizan? ¿Qué señales se transfieren del campo al sistema de control? Estas y otras cuestiones las tratamos con usted, porque cada situación inicial en un proyecto de migración es diferente. Por lo tanto, no existe una estrategia uniforme para conectarse a un nuevo sistema de E/S. 

Tras un cuidadoso inventario y asesoramiento, se elabora el plan de reconversión. Nuestros expertos en tecnología de automatización elaborarán este plan junto con su personal especializado en tecnología MCR y mantenimiento. Para cumplir todos los requisitos locales de su instalación, le ofrecemos conceptos de adaptación especiales para todos los sistemas de control habituales. Incluso es posible la modernización durante el funcionamiento, sin errores y con breves tiempos de inactividad.

Modernización de la conexión de señales

Las señales analógicas y binarias convencionales siguen siendo las formas de señal más utilizadas en las instalaciones de ingeniería de procesos. Este tipo de transmisión de señales es fácil de manejar y diagnosticar, pero este clásico cableado en paralelo requiere mucho espacio en la sala de control. Con una maniobra de señales a medida, ahorrará espacio en la sala de control.

Un técnico en una sala de conmutación

Marshalling de señales en la industria de procesos

Un marshalling de las señales eficaz requiere una planificación detallada. Para reducir el tamaño y el coste de toda la sala de conmutación, es necesario minimizar el número de armarios de control. Además, la transparencia de la migración desempeña un papel importante.

Tanto si se trata de nuevas instalaciones, como de pequeñas ampliaciones o migraciones, estaremos encantados de desarrollar un concepto de marshalling personalizado para su sala de conmutación.

Densidad de empaquetado única en el armario de control.

Diseño con ahorro de espacio

Benefíciese de nuestros amplios conocimientos sobre módulos de interfaz especiales y soluciones de cableado. Nuestras soluciones se adaptan a los diferentes componentes de E/S de los principales fabricantes de sistemas de control, así como a los requisitos locales de los operadores.

Además de las bornas para carril o las bornas de marshalling, los módulos de interfaz y de relé pasivos, también ofrecemos componentes de interfaz. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, separadores de alimentación con certificación SIL, acopladores de señales IS, bloques de control de válvulas, protección contra sobretensiones y relés de seguridad. Nuestros productos se desarrollan con optimización de la temperatura mediante el uso de modernas tecnologías y son muy estrechos. Esto permite separar y maniobrar hasta 1024 entradas analógicas en un armario de 80 x 80 cm de forma intrínsecamente segura, lo que supone un ahorro de espacio de hasta el 20 %. Se montan en el armario ahorrando espacio mediante un robusto sistema de soporte, el Termination Carrier, y se conectan en un abrir y cerrar de ojos a través de un conector de sistema.

Ejemplo de diseño del marshalling para señales con seguridad intrínseca

Mapa de imágenes interactivo: Marshalling de señales en la tecnología de procesos
Cajas de conexión y cajas vacías
Con CLIPSAFE obtendrá una gama de productos innovadora y de alta calidad de cajas vacías, cajas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster.
Más información sobre las cajas de conexión y las cajas vacías
Cajas de conexión y cajas vacías
Bornas para carril
Las bornas para carril de Phoenix Contact le permiten una alta flexibilidad en el diseño de regleteros de bornas.
Más información sobre las bornas para carril
Bornas para carril
Marshalling de señales de E/S
El sistema flexible de marshalling de señales Marshalling E/S VIP hace que el marshalling de señales E/S universales sea universal en todo momento, desde el campo hasta el sistema de control. Para el marshalling de señales de E/S estándar, nuestros Termination Carrier ofrecen una solución Plug & Play para la conexión de equipos sobre carril DIN clásicos a las tarjetas de E/S estándar de su sistema de automatización.
Más información sobre el marshalling de señales de E/S
Marshalling de señales de E/S
Fuentes de alimentación
Con nuestras fuentes de alimentación alimentará su aplicación de forma fiable. Seleccione de nuestra amplia oferta de las distintas familias de productos la fuente de alimentación óptima según sus necesidades.
Más información acerca de las fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Cableado del sistema
Nuestro cableado del sistema para sistemas de control le ofrece soluciones compactas para la planificación, el montaje y la puesta en servicio sencillos de su sistema de automatización.
Más información sobre el cableado del sistema
Cableado del sistema

Sin papeles hacia el mantenimiento 4.0 - procesos de mantenimiento eficientes

Una rotulación uniforme y fácilmente legible constituye la base de las tareas de mantenimiento. Gracias a la rotulación integral de la instalación y a la cobertura WLAN en toda la planta, podrá identificar rápidamente el componente, el grupo o la parte de la instalación correcta. De este modo, tendrá la documentación adecuada inmediatamente a mano.

Rotulación de instalaciones en una planta de procesamiento

Rotulación inteligente de instalaciones

Benefíciese de nuestros rótulos duraderos y fácilmente legibles, p. ej. rotulaciones de acero inoxidable rotuladas con láser.

También ofrecemos rotulaciones RFID. Aunque con el tiempo se forme una capa de polvo en las etiquetas, a largo plazo se pueden leer las rotulaciones. Con transpondedores RFID HF o RFID UHF claramente legibles, integrados en el material de rotulación o instalación, no solo se aumenta la seguridad. Al mismo tiempo, se prepara el camino para métodos de mantenimiento más avanzados.

Un técnico en una instalación de procesamiento con un ordenador

Cobertura WLAN industrial

Facilite la documentación de sus tareas de inspección utilizando un software de mantenimiento en tablets. El encargado del mantenimiento es guiado a todos los componentes que deben ser revisados de acuerdo con el programa. El requisito previo para ello es una red inalámbrica que conecte las tablets con el MES de nivel superior en todo momento. Una red WLAN es adecuada para apoyar los procesos de mantenimiento con equipos de oficina aptos para uso industrial. También es posible la combinación de cable y radio. Asimismo, le ofrecemos un concepto de seguridad IT adecuado.

Otra opción es la gestión de clústeres, especialmente para redes pequeñas de hasta 20 puntos de acceso. El proceso de puesta en servicio se simplifica considerablemente. Solo es necesario configurar uno de los puntos de acceso. La configuración se transfiere entonces a los demás puntos de acceso de la red. Así, con poco esfuerzo, podrá cumplir todos los parámetros marco necesarios de la tecnología de seguridad.

Acoplamiento de datos de medición con inteligencia artificial

El registro de los datos de medición permite detectar posibles fallos en una fase temprana y, por tanto, planificar a tiempo la solución y el tiempo de inactividad asociado.

Un técnico documenta el mantenimiento de una instalación de procesos

Mantenimiento preventivo

Saber hoy lo que puede pasar mañana. En el departamento de conservación, este es uno de los requisitos más exigentes. En la actualidad, se pueden obtener en campo más datos que antes. Si enlaza estos datos con los servicios web, se pueden evitar o reducir los tiempos de parada de la instalación en función de los análisis.

Le ofrecemos soluciones profesionales integrales en la nube para su automatización, desde la infraestructura y las plataformas hasta el software. Con ello, se le ofrecen todas las ventajas y grados de libertad para la transición a la época digital.

Un técnico realiza el mantenimiento con gafas de realidad aumentada

Acerca de RFID para Mixed Reality

Sobre la base de modernos métodos de rotulación y en una red inalámbrica fiable y apta para la industria, las aplicaciones de realidad aumentada pueden apoyar de forma sostenible a los equipos de operaciones y mantenimiento. La tablet que ha identificado una parte de la instalación a través de NFC o un marcador de realidad aumentada muestra entonces más información en la imagen de la cámara. Puede tratarse, p. ej., de una hoja de características, las instrucciones de mantenimiento o un vídeo con todos los pasos de trabajo. También se pueden mostrar los valores de medición, como los niveles de los depósitos o la temperatura de los sensores sin indicación in situ.

Nuestros expertos en la industria de procesos estarán encantados de asesorarle sobre las posibilidades de hacer que sus instalaciones sean compatibles con la Industria 4.0.

Productos

Las soluciones personalizadas para la migración de sus plantas de procesamiento se basan en nuestros fiables productos.

Routers de seguridad

Para las tareas típicas de regulación, monitorización y optimización, le ofrecemos diversos productos y soluciones de la tecnología de conexión, comunicación y automatización. Así podrá recopilar datos de forma fiable y transportarlos y procesarlos.

Obtenga más información sobre nuestra amplia cartera de productos en nuestro manual para la industria de procesos.

Contacto personal
Estaremos encantados de desplazarnos hasta su empresa.
¿Está planeando un proyecto de modernización o ampliación y desea concertar una cita para una consulta?
Póngase en contacto con nosotros
Dos hombres conversando con una tablet en la mano