Ha llegado el momento de la nueva tecnología de conexión: los acumuladores de energía desempeñan un papel decisivo en la implementación del acoplamiento de sectores. Confíe en la innovadora tecnología de conexión de Phoenix Contact para su solución de acumulador.
Conectores de polos de batería
Los conectores para cables y equipos protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Como facilitadores, contribuimos a lograr un mundo sin emisiones de CO₂ con soluciones líderes del acoplamiento de sectores
Haga realidad sus soluciones personalizadas de conexión para acumuladores de baterías y aplicaciones Power to X
Confíe en una tecnología de conexión fiable para el cableado seguro y compacto de su acumulador de energía
Identifique el potencial de optimización con la ayuda del asesoramiento competente de nuestros expertos en aplicaciones de acumuladores de energía
Conectores para los polos de baterías y la conexión de barras colectoras
Las conexiones de barras colectoras y los conectores de polos de batería pueden instalarse rápidamente, de forma segura y rentable en sistemas de acumuladores de energía para aplicaciones hasta 1500 V. Aproveche las ventajas de ambas tecnologías de conexión para conexiones en el lado frontal o trasero.
Conectores para sistemas de acumuladores de energíaYouTube
Soluciones para el cableado de módulos de baterías
Para la distribución fiable de los flujos de potencia dentro del módulo de baterías se necesitan conexiones fiables y con pocas pérdidas. Para la conexión eficiente de las líneas de señal se utilizan tecnologías de conexión innovadoras. Las conexiones de datos según los estándares de producto actuales garantizan una elevada seguridad contra fallos.
Conectores de polos de batería
Los conectores para equipos y cables protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Nuestra gama de productos de conectores para placa de circuito impreso ofrece múltiples opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo pasando por la conexión rápida IDC hasta la innovadora tecnología push-in.
Con los convertidores de corriente y tensión MCR podrá transformar corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica.
Soluciones para conexiones eléctricas seguras en sistemas de baterías y Power to X
La clave para alcanzar una sociedad sin emisiones de CO2 es el uso eficiente de las energías renovables. Los sistemas de acumuladores de energía son la base para lograrlo. La fiabilidad y la eficacia de los sistemas de acumuladores dependen, entre otras cosas, del cableado y las conexiones eléctricas. Son el sistema cardiovascular del acumulador de energía.
Dr. Rüdiger Meyer, experto en sistemas de acumuladores de energía de Phoenix Contact
E-Paper
Soluciones para acumuladores de energía
Infórmese sobre la electrónica y las cajas adecuadas para los acumuladores de energía y encuentre la tecnología de conexión que se adapta a sus requisitos. Las tablas de producto claras le facilitan la selección.
Base para acoplamiento de sectores: acumuladores de energíaYouTube
Base para acoplamiento de sectores: acumuladores de energía
Las baterías y los procedimientos Power to X aumentan la seguridad de suministro y permiten un acoplamiento continuo de los sectores en el suministro de energía. Phoenix Contact le ofrece una tecnología de conexión con certificación internacional para los altos requisitos de los sistemas de acumuladores de energía.
Los acumuladores domésticos, industriales y de gran tamaño como nexos para el acoplamiento de sectores
Los acumuladores de energía compensan las fluctuaciones en las energías renovables y garantizan así un suministro de energía estable. En numerosas aplicaciones, los acumuladores de energía deben trabajar de forma segura, fiable y eficiente. Para ello se necesita una tecnología de conexión eléctrica resistente y duradera.
Acumuladores industriales
En los edificios comerciales y las fábricas, desde hace ya mucho tiempo se emplean acumuladores de energía para los sistemas de alimentación ininterrumpida. Las nuevas tecnologías amplían las posibles aplicaciones en la gestión de la energía. La limitación de los picos de carga mediante acumuladores de energía, por ejemplo, reduce considerablemente los costes energéticos de las empresas.
Acumuladores de gran tamaño
Los acumuladores de gran tamaño se emplean como respaldo de la red. Por ejemplo, permiten alcanzar elevados picos de carga incluso si no se cuenta con la infraestructura de red suficiente, por ejemplo, en las estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Otra aplicación de los acumuladores de gran tamaño es la comercialización de energía, es decir, el almacenamiento y el suministro de energía en función del precio de la electricidad.
Acumuladores domésticos
Con una instalación fotovoltaica acoplada, el acumulador de energía despliega todo su potencial en el hogar. La proporción de energía eléctrica autogenerada con el consumo de electricidad propio aumenta considerablemente y, en caso de un fallo en la red pública, permite un suministro autosuficiente y continuo.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Desde el punto de vista técnico, hay una respuesta a los grandes desafíos de la humanidad, la lucha contra el cambio climático y la garantía del desarrollo sostenible: la All Electric Society.
Describe un mundo en el que está disponible, como principal forma de energía, una energía eléctrica renovable sin grandes costes y con un suministro casi ilimitado. La clave para su implantación es la electrificación, la interconexión total y la automatización de todos los sectores de la economía y la infraestructura. Phoenix Contact permite a la industria y a la sociedad acelerar la implantación de esta transformación en el camino hacia un mundo sostenible.
¿Tiene preguntas sobre los sistemas de acumuladores de energía? Muchas de ellas pueden responderse fácilmente por adelantado. Basta con echar un vistazo a nuestro folleto de preguntas frecuentes. Si no encuentra la respuesta que busca, no dude en escribirnos.