La cartera de productos COMPLETE line como modelo 3D

Productos líderes en tecnología

Con la gama de productos COMPLETE line amplia y adaptada podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y tacto uniformes, los productos COMPLETE line resultan muy fáciles de instalar. De este modo, ahorrará tiempo durante el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Todos los productos COMPLETE line disponen de tecnología de conexión push-in. Así, se pueden cablear aplicaciones enteras rápidamente y sin herramientas.

Sus ventajas

  • Manejo sencillo y aspecto de alta calidad gracias a un funcionamiento y diseño coherentes
  • Instalación rápida y sin herramientas con tecnología de conexión push-in
  • Reducción de costes de producción y logística gracias a los accesorios estandarizados para el puenteado, la rotulación y la comprobación
  • - Todo el armario de control de un solo proveedor con los productos COMPLETE line líderes tecnológicamente