¿Es fabricante, integrador de sistemas o explotador de infraestructuras de recarga y desea llevar a cabo su proyecto actual con nosotros? Estaremos encantados de asesorarle.
Tecnología de carga innovadora de un único proveedor
Equipe sus puntos de recarga con CHARX de Phoenix Contact: nuestra gama completa de cables de carga CCS hasta la gestión de cargas constituye la base para una red de carga potente para los vehículos eléctricos. Nuestros expertos le apoyarán en el diseño y la planificación de su solución de carga - ya sea un cargador de pared AC o una estación de carga rápida HPC.
Descubra nuestra amplia gama para la infraestructura de recarga
Como fabricante de componentes de las estaciones de carga para vehículos eléctricos ofrecemos todo el equipamiento para postes de carga y cargadores de pared
Cables de carga AC
CHARX connect – Cable de carga modo 3 para la carga AC con hasta 26 kW – ergonómico, robusto y de alta calidad
Solución de infraestructura de recarga personalizada
Todos los productos y el asesoramiento especializado de un solo proveedor
Le acompañamos en el desarrollo de su solución de carga: con una gama completa, asesoramiento profesional sobre la selección de productos e ingeniería, ejemplos de aplicación prácticos y conocimientos técnicos especializados. En caso necesario, también desarrollamos soluciones específicas para el cliente o nuevas tecnologías. Estamos su disposición en todo el mundo, también cerca de usted.
Instalación, puesta en servicio y mantenimiento sencillos del poste de carga
Ahorre tiempo, espacio y costes
Mediante el diseño modular y uniforme de productos y la tecnología de conexión push-in sin herramientas, instalará y cableará los componentes en la estación de carga de forma rápida, cómoda y con ahorro de espacio. Un pasamuros especial permite el montaje sencillo del cable de carga HPC. Gracias a los componentes, fáciles de mantener y de sustituir, se ahorra tiempo y dinero en las tareas de servicio técnico.
Estaciones de carga para vehículos eléctricos rápidos, seguros y de alta disponibilidad
Garantice un funcionamiento ininterrumpido de sus puntos de recarga
Como pioneros de la tecnología de carga rápida, desarrollamos tecnologías con visión de futuro como la High Power Charging (HPC) y garantizamos así tiempos de carga cortos y adecuados para el uso diario. Los sistemas enchufables de carga y los sistemas de control fiables, así como las fuentes de alimentación, los módulos de protección y los productos de ciberseguridad potentes garantizan un funcionamiento ininterrumpido, seguro y rentable de su infraestructura de recarga.
Gestión de cargas inteligente y máxima transparencia
Interconexión y control de su parque de carga
Interconecte sus puntos de recarga con ayuda de productos comunicativos, protocolos estándar abiertos e interfaces consolidadas, por ejemplo Modbus/TCP, REST, MQTT u OCPP (Open Charge Point Protocol). Realice un control cómodo y una monitorización transparente de su parque de carga, incluida la gestión dinámica de cargas, así como una conexión impecable a sistemas de gestión de edificios y backend. Los datos de uso y estado del conector de carga permiten además planificar el mantenimiento con antelación y en función del desgaste.
Inversión garantizada y ampliación flexible
Invierta en función de sus necesidades
En función del número, la potencia de carga y el volumen de funciones de sus puntos de recarga, puede elegir de entre nuestra gama escalable la combinación de productos adecuada. Gracias a los sistemas de control de carga modulares y a la electrónica de potencia, las licencias de software escalonadas y las actualizaciones Over the Air, estará perfectamente preparado para los futuros desarrollos y ampliaciones de su parque de carga.
La movilidad 100 % eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Un proceso de carga cómodo y sin emisiones de CO₂ exige no solo una red de carga rápida para los vehículos eléctricos, sino también el acoplamiento con el resto de los sectores. Con nuestros potentes e inteligentes productos CHARX, nos preparamos para la electromovilidad del mañana, de manera sostenible, interconectada y práctica.
Todos los productos CHARX para la infraestructura de recarga
Las potencias de carga y las funciones indicadas son recomendaciones habituales de la aplicación y se deben reevaluar en cada caso individual en función de los requisitos del cliente.
Carga rápida en una nueva dimensión
High Power Charging
Carga de 100 kilómetros de autonomía en 3 a 5 minutos: con nuestra High Power Charging Technology (HPC) revolucionamos la tecnología de carga rápida. De este modo, los tiempos de carga prolongados de vehículos eléctricos ya forman parte del pasado. Más información sobre cómo funciona esta tecnología.
Estaremos encantados de ayudarle
Resumen de nuestros servicios de asistencia y servicio
No solo ofrecemos componentes, sino que le apoyamos en el desarrollo de su proyecto de infraestructura de recarga:
Asesoramiento en la selección de productos y la ingeniería
Suministro de documentación con ejemplos prácticos de estaciones de carga típicas para vehículos eléctricos
Asistencia en la conexión de sistemas de gestión de energía, gestión de edificios y backend, en la integración de redes y en el uso de energías renovables para la carga respetuosa con el medio ambiente
Fabricación de cables de carga, confeccionados o compactos, así como con logotipo del cliente en el conector de carga
En caso necesario, también el desarrollo de soluciones específicas del cliente o de nuevas tecnologías
Acerca de Phoenix Contact E-Mobility
Somos el centro de competencia para la electromovilidad
Phoenix Contact E-Mobility GmbH fue fundada en 2013 a partir de la empresa matriz Phoenix Contact, líder de mercado global en la automatización y la electrotecnia y con 20 300 empleados en todo el mundo, y desde entonces tiene su sede en Schieder-Schwalenberg (Renania del Norte-Westfalia), cerca de la sede principal de la empresa matriz en Blomberg. Actualmente, la empresa con certificado IATF tiene más de 300 empleados. Los directores generales son Michael Heinemann y Ralf Döhre.
Phoenix Contact E-Mobility ofrece una amplia gama de tecnología de carga para el creciente mercado de la electromovilidad, tanto para la interfaz de carga en el lado del vehículo como para la infraestructura de recarga. Junto con nuestros clientes y con muchos otros componentes del grupo Phoenix Contact creamos soluciones globales en red para una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
La empresa es especialmente conocida por sus cables de carga CCS (Combined Charging System), así como por el desarrollo de la tecnología HPC (High Power Charging) refrigerada por líquido, que permite una carga ultrarrápida en pocos minutos.