Mantenimiento remoto Realice de forma rápida y eficiente trabajos de mantenimiento y asistencia de manera remota. Ya sea a través de la nube o in situ, por cable o mediante redes de radiotelefonía móvil: encuentre en nuestro Whitepaper gratuito la solución de mantenimiento remoto adecuada teniendo en cuenta la seguridad, la accesibilidad y la asequibilidad.

Un hombre durante el mantenimiento remoto a través de la tablet

En función de los deseos y las posibilidades in situ, se puede establecer una conexión de mantenimiento remoto a través de una conexión a Internet por cable o con la ayuda de un router WLAN o de radiotelefonía móvil. Mientras que la solución por cable es sencilla y económica de implementar, la solución inalámbrica convence por su flexibilidad, incluso en lugares donde no hay conexión a Internet.
Para la transmisión de datos se utiliza un servidor VPN autoalojado o soluciones llave en mano como mGuard Secure Cloud. Ambas variantes ofrecen diferentes ventajas.

Mantenimiento remoto a través de la nube

MGuard Secure Cloud es una solución completa de mantenimiento remoto llave en mano que conecta al personal de servicio y las máquinas o instalaciones de forma segura, fiable y sin necesidad de conocimientos IT a través de Internet. De esta forma, se reducen considerablemente los costes y el tiempo de las tareas in situ. Así, las empresas explotadoras y los fabricantes de maquinaria e instalaciones obtienen una alternativa rentable para aplicar conceptos más inteligentes y sostenibles.

Componentes funcionales y características de mGuard Secure Cloud

Visión general: componentes de mGuard Secure Cloud

Descripción breve: el personal de servicio utiliza un cliente VPN autorizado, por ejemplo, el software de cliente VPN mGuard Secure o un iPad, y conecta su puesto de trabajo con el mGuard Secure Cloud. Por otra parte, las máquinas están equipadas con routers de mantenimiento remoto industriales o un PLCnext Control y establecen cuándo es necesaria una conexión VPN al Secure Cloud. La estructura de las conexiones VPN se puede controlar localmente mediante hardware (conmutador de llave) o con el software del explotador de la instalación.

Para el mantenimiento remoto de una máquina individual y compacta con red IP pequeña resultan adecuados los Cloud Clients. En las máquinas interconectadas, los productos mGuard protegen su red de maquinaria con un cortafuegos fuerte, flexible y fácil de utilizar.

Mantenimiento remoto a través de una infraestructura VPN propia

¿Le gustaría definir libremente los derechos de acceso y mantener usted mismo el control sobre las conexiones VPN? En este caso, operar su propia infraestructura VPN local es una buena idea. Ya sean plataformas de datos, hardware o software: con su propia infraestructura VPN, todo le pertenece. Usted mismo decide la configuración, las actualizaciones y los cambios del sistema. Tampoco tiene que depender siempre de la conexión a Internet ni de influencias externas para acceder a su maquinaria e instalaciones. En este caso, los empleados expertos en IT que se encargan de la infraestructura local son indispensables. Uno mismo debe encargarse de la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento, la copia de seguridad y el soporte.

Mantenimiento remoto a través de una infraestructura VPN propia

Visión general: mantenimiento remoto a través de una infraestructura VPN propia

Descripción breve: todos los FL mGuards y TC Router de Phoenix Contact se pueden conectar y poner en funcionamiento en una infraestructura VPN de este tipo. Se recomienda el FL mGuard centerport en diseño de 19" como componente central de la VPN. Así se garantiza una compatibilidad perfecta y un alto nivel de seguridad.

Acceso remoto seguro a ICS
Whitepaper

Este Whitepaper muestra cómo el acceso remoto a sistemas de automatización industrial puede implementarse de forma segura y flexible. Este informa sobre los riesgos de seguridad típicos, aborda los requisitos prácticos y ofrece recomendaciones específicas de buenas prácticas. Descubra cómo afrontar con éxito los retos del acceso remoto en su empresa.

Descargarlo ahora gratuitamente
Personal de asistencia técnica durante el mantenimiento remoto