Fiabilidad de la alimentación - un sinfín de posibilidades

Soluciones para una alta disponibilidad de la planta

Descubra soluciones de protección contra sobretensiones, fuentes de alimentación y protección de equipos adaptadas entre sí. Si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de la planta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.


Fiabilidad de la alimentación

Evite fallos en las instalaciones y tiempos de inactividad inesperados

Los fallos imprevistos en las instalaciones cuestan tiempo y dinero. Para una producción eficiente necesita una solución de alimentación fiable. Como socio, Phoenix Contact le ofrece un servicio de un solo proveedor, desde la selección y la implantación hasta el apoyo durante el funcionamiento. Con nuestra amplia gama de productos le ofrecemos soluciones integrales para su infraestructura de energía: desde una protección contra sobretensiones adecuada, pasando por la potente fuente de alimentación hasta la protección de equipos idónea para su caso.

Vídeo: Máxima disponibilidad de la planta en todas las aplicaciones e industrias
Máxima disponibilidad de la planta en todas las aplicaciones e industrias MovingImage

Con la fiabilidad de la alimentación ofrecemos conceptos de alimentación integrales y seguros. Las soluciones armonizadas de protección contra sobretensiones, fuente de alimentación y protección de equipos garantizan la alta disponibilidad de la planta.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe - Phoenix Contact, Vicepresidentes
Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe, vicepresidentes de Phoenix Contact

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe

Infórmese sobre la disponibilidad de la planta y sobre nuestros conceptos de protección

Un rayo en una ciudad
Sobretensión
Cable con chispas ardientes
Un rayo en una ciudad

Proteja sus instalaciones y equipos eléctricos de los picos de tensión excesivos causados por las operaciones de conmutación y los rayos.

Debería planificar un concepto de protección contra rayos y sobretensiones de tal forma que todos los cables, equipos e instalaciones estén protegidos.

El principio del circuito de protección puede ilustrarse de forma muy sencilla: trace un círculo imaginario alrededor del objeto que desea proteger. Deben instalarse dispositivos de protección contra sobretensiones en todos los puntos en los que los cables se cruzan con el círculo. De esta forma, el área dentro del circuito de protección queda protegida de tal manera que se evitan las sobretensiones que se propagan en las líneas. Un circuito de protección eficaz ayuda a conseguir una protección contra sobretensiones ininterrumpida.

Sobretensión

Con nuestras fuentes de alimentación, convertidores DC/DC, módulos de redundancia y sistemas de alimentación ininterrumpida, podrá alimentar su aplicación de forma fiable.
Seleccione de nuestra amplia oferta de las distintas familias de productos la fuente de alimentación óptima según sus necesidades. Para convertir las tensiones se ofrecen los convertidores DC/DC y los inversores DC/AC. Con nuestros módulos de redundancia, podrá desacoplar dos fuentes de alimentación y garantizar una alta disponibilidad y productividad de su instalación. En caso de interrupciones de la red, confíe en nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). De esta forma, no tendrá que asumir riesgos.

Cable con chispas ardientes

Los interruptores para protección de equipos protegen su equipamiento frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito y, en caso de fallo, desconectan solo el circuito eléctrico afectado.
Para lograr la protección por fusible ideal, nuestros interruptores de potencia funcionan con distintas tecnologías:

  • Interruptores térmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • Interruptores de potencia magnetotérmicos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito
  • Interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, amortiguación de cables y elevada capacidad de entrada

Optimice su proceso de producción y reduzca los tiempos de parada con el empleo de nuestra protección contra sobrecorriente.

Soluciones de alimentación fiables para todas las industrias y aplicaciones

Fabricación de carrocerías en la industria automovilística
Refinería
Nave de producción con máquinas
Huerto solar con turbinas eólicas
Coche eléctrico frente a un poste de carga
Infraestructura urbana
Máxima disponibilidad de la planta
Soluciones para la industria automovilística
Evite los costosos fallos de la instalación y los tiempos de inactividad. Descubra aquí soluciones de alimentación de corriente fiables y muy funcionales. Su diseño redundante o ininterrumpido y su combinación con la protección contra sobretensiones y los interruptores para protección de equipos garantizan el funcionamiento ininterrumpido de la instalación.
Descubrir las soluciones
Fabricación de carrocerías en la industria automovilística
Vídeo: Tutorial de la solución de fiabilidad de la alimentación redundante
Tutorial de la solución de fiabilidad de la alimentación redundante MovingImage

¿Y cómo se instala?

Para obtener ayuda en la configuración e instalación de nuestros productos y soluciones de fiabilidad de la alimentación, consulte nuestros vídeos.