29.10.2025
El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
Los nuevos conectores para equipos M23 HYBRID para procesos de soldadura por ola ofrecen una solución 3 en 1 compacta. Permiten una transmisión fiable de señales, datos y potencia en un único conector.
Phoenix Contact amplía su Energy Management Service con una potente función de previsión. Con la ayuda del Machine Learning, las empresas pueden estimar el consumo de energía futuro, crear transparencia y reconocer posibles excesos de consumo en una fase temprana – un nuevo paso hacia la gestión de la energía predictiva conforme a la norma ISO 50001.