Virtual PLCnext Control: sistema de control basado en software para el futuro industrial

01.10.2025
Virtual PLCnext Control

Con Virtual PLCnext Control, Phoenix Contact presenta una solución de sistema de control basada en software que permite funciones de automatización flexibles en entornos IT virtualizados.

La solución está totalmente integrada en el ecosistema PLCnext Technology y abre nuevas posibilidades para conceptos de automatización modernos, escalables y que ahorran recursos sin hardware de control físico.

Virtual PLCnext Control es independiente del hardware y se basa en la iniciativa de contenedor abierto (OCI). Esto permite ejecutar el software de control como una aplicación de contenedor en infraestructuras IT modernas como Docker o Hyper-V – en sistemas Windows o Linux, localmente o en la nube. Esta arquitectura permite una disposición rápida, un escalado sencillo y un alto grado de flexibilidad durante la integración en entornos de automatización e IT existentes. La nueva solución se presentará por primera vez en la feria SPS 2025 de Núremberg. Allí, Phoenix Contact mostrará cómo Virtual PLCnext Control abre nuevos grados de libertad en la automatización y lleva el sistema de control directamente al mundo IT. Los visitantes del estand en el pabellón 9-310 podrán comprobar en directo las ventajas del sistema de control basado en software.

"Con Virtual PLCnext Control, estamos llevando el sistema de control allí donde se necesita hoy en día: al mundo IT", explica Andre Brand, Manager Product Management Controls de Phoenix Contact. "Nuestros clientes se benefician de una alta escalabilidad, una rápida disposición y la posibilidad de implementar proyectos de automatización de forma flexible y con ahorro de recursos". La nueva solución es compatible con todas las funciones conocidas, como la programación en IEC 61131-3, la integración de lenguajes de alto nivel, OPC UA, MQTT y el uso de apps de la PLCnext Store. De este modo, se mantiene el entorno de desarrollo habitual – pero sin el hardware de control físico.

Virtual PLCnext Control es ideal para aplicaciones en la digitalización industrial, en las que la tecnología de control convencional alcanza sus límites – ya sea para simulaciones, entornos de prueba, conceptos de control distribuidos o como parte de una arquitectura edge.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management