Tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Ethernet-APL

26.11.2021
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso APL SPTAF

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos de bornas y conectores para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet, con la que pueden integrarse equipos de campo inteligentes en entornos Ethernet basados en switch.

La tecnología de conexión para placa de circuito impreso cumple los requisitos de la "APL Port Profile Specification" (Draft 0.3) y por tanto resulta adecuada especialmente para aplicaciones en la automatización de procesos. Además, se ofrecen variantes para el tipo de protección Ex e según IEC 60079-7 para el uso en zonas Ex.

Las direcciones de conexión horizontal, vertical e inclinada de los cables hacen que las bornas y conectores para placas de circuito impreso sean adecuados para múltiples diseños de equipo. La codificación y el marcado en color evitan una conexión incorrecta facilitando así el cableado.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications