Switches TSN gestionados para una red con capacidad de tiempo real

08.11.2022
Switches TSN gestionados para redes con capacidad de tiempo real

Con el nuevo firmware 3.20, los interruptores TSN gestionados de Phoenix Contact disponen de nuevas funciones en el ámbito de Time Sensitive Networking (TSN).

De este modo, los switches gestionados industriales FL Switch TSN 2300 también son compatibles con el perfil CC-Link IE TSN. La especificación CC-Link IE TSN combina el ancho de banda de Gigabit Ethernet con el conjunto de funciones TSN. Los switches son los primeros switches Ethernet para TSN de Phoenix Contact y permiten el uso de TSN en hasta 16 puertos Gigabit, lo que permite crear aplicaciones con una sincronización horaria precisa y elevados requisitos de tiempo real.

Como ya sucedía con otros switches de Phoenix Contact, el amplio conjunto de propiedades de los switches gestionados hace que sea posible un uso universal de los switches TSN también en aplicaciones clásicas. Las soluciones de red actuales pueden migrarse fácilmente a arquitecturas TSN modernas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications