Soporte para batería para cajas OCS y POS

21.01.2026
Juego de soportes para batería OCS Bat Hold integrado en una caja OCS

El nuevo soporte para batería OCS Bat Hold de Phoenix Contact está especialmente diseñado para las cajas para electrónica de las series OCS y POS.

Se utiliza para fijar de forma segura baterías en el rango de 72 a 720 kWh. Fabricado en acero galvanizado, el soporte permite la instalación sencilla de sistemas autosuficientes incluso en condiciones ambientales extremas. La solución compacta deja espacio suficiente para el montaje de componentes electrónicos adicionales. El soporte consta de un juego de fijación de la batería y una placa de montaje con zócalo. El sencillo montaje del OCS Bat Hold solo requiere una herramienta (ancho entre caras 13).

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas