Soluciones de marcado para la industria de la alimentación y las bebidas

14.10.2022
Marcado de cables azul detectable en la producción de galletas

Las soluciones de marcado detectables y altamente resistentes de Phoenix Contact garantizan un alto nivel de seguridad en la industria de la alimentación y las bebidas.

Para cumplir las normas de higiene, las instalaciones de producción se limpian varias veces al día. Las rotulaciones de Phoenix Contact se conservan siempre legibles gracias a su alta resistencia química y a que el material no se altera. Las soluciones de marcado son azules para que se identifiquen visualmente con rapidez. Por ello, destacan claramente y nos percatamos de su presencia rápidamente. Otra ventaja de los productos es su detectabilidad. De este modo, pueden detectarse con un detector de metales durante las inspecciones finales. Para los equipos e instalaciones con superficies texturizadas, se ofrecen etiquetas con un potente sistema adhesivo. El adhesivo con buena resistencia a sustancias químicas se extiende mejor en las estructuras de las superficies y genera una gran fuerza adhesiva para las rotulaciones permanentes. Otra opción de marcado son las etiquetas laminadas detectables. En ellas, se pega una lámina sobre la impresión para protegerla de las influencias externas.

Para la exigente industria de la alimentación y las bebidas, Phoenix Contact ofrece, por tanto, una amplia cartera de rotulación no solo de cables y conductores, sino también de equipos e instalaciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications