Solución para conexiones VPN encriptadas con China

14.10.2022
mGuard Secure Cloud

La nueva versión de mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact admite ahora conexiones VPN de alta disponibilidad con China y las nuevas generaciones de routers para la conexión segura de máquinas e instalaciones.

Las conexiones VPN encriptadas con máquinas e instalaciones en China son cada vez menos fiables y a veces no se pueden establecer por las restricciones legales. Con el nuevo servicio premium 'China VPN+', mGuard Secure Cloud ofrece, en colaboración con las autoridades chinas y el proveedor estatal "China Mobile", una solución de alta disponibilidad y aprobada oficialmente. Puede utilizarse para establecer conexiones VPN encriptadas entre equipos mGuard de China y mGuard Secure Cloud sin comprometer la seguridad ni la integridad de los datos.

Mediante las nuevas líneas de equipos 'Cloud Client' y 'TC Router', las máquinas e instalaciones se conectan de forma flexible a las redes a través de radiotelefonía móvil, WLAN o por cable y se configuran fácilmente a través del 'VPN Builder' de mGuard SecureCloud. Los nuevos equipos ofrecen un alto nivel de seguridad con funciones de cortafuegos, algoritmos de encriptación seguros y funcionalidades de enrutamiento flexibles.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications