Sistemas enchufables de prueba innovadores para la transición energética

20.04.2026
Fame LPIT frontal con cables conectados

Con Fame LPIT, Phoenix Contact presenta una nueva generación de sistemas enchufables de prueba para sensores de señales pequeñas en instalaciones de conmutación de media y alta tensión. La solución permite realizar pruebas rápidas, seguras y cómodas de los modernos equipos de seguridad.

Gracias a su diseño compacto, se puede acceder a todas las señales relevantes para las pruebas directamente en la puerta del armario de control, en el panel frontal o en unidades enchufables de 19" sin cambiar el cableado de la instalación. La robusta carcasa metálica con contacto de puesta a tierra independiente proporciona una protección fiable contra interferencias electromagnéticas. Fame LPIT son las siglas de "Low Power Instrument Transformer" e incluye tanto regletas de enchufes de prueba como clavijas de prueba. Las regletas de enchufes de prueba permiten acceder a los ocho contactos de señal de la interfaz RJ45 y están diseñadas tanto para sensores de media tensión como de alta tensión. Una característica especial es la resistencia a tensiones transitorias de hasta 5 kV, que permite su uso en aplicaciones de alta tensión y garantiza un nivel de seguridad especialmente alto. Existen dos conexiones enchufables RJ45 independientes para instalaciones de media tensión, que permiten la conexión de sensores de media tensión U/I combinados o independientes.

Los usuarios se benefician de una reducción significativa del esfuerzo de prueba, tiempos de parada mínimos y una integración sencilla en sistemas existentes. Fame LPIT establece nuevas normas en materia de seguridad, eficiencia y sostenibilidad y ayuda a los operadores de la red, la industria y las infraestructuras a superar los retos de la transición energética.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management