Sistema de interruptores para protección de equipos con IO-Link
Este año, el sistema modular personalizado CAPAROC de Phoenix Contact se complementa con un nuevo módulo de alimentación con interfaz IO-Link. Esto hace que el uso de CAPAROC sea aún más flexible y que se adapte más fácilmente a las condiciones de las máquinas que se deben proteger.
Gracias a la sencilla integración de otros dispositivos IO-Link, el protocolo IO-Link se utiliza cada vez más en la fabricación de maquinaria e instalaciones. Gracias a la interfaz IO-Link, los estados de error o la superación de valores umbral se detectan a tiempo. La planificación de mantenimientos resulta más eficaz. El registro de errores integrado ofrece una rápida identificación del problema a la hora de localizar fallos en el rango de 12 a 24 V DC.
El módulo de alimentación CAPAROC PM IOL con interfaz IO-Link está integrado en el configurador online. Esto crea un sistema de interruptores para protección de equipos personalizado. Mediante un código de artículo personal generado por el configurador, la solución puede pedirse tantas veces como se desee. Los servicios digitales adecuados le ayudan, por ejemplo, con los datos individuales de modelos 3D, la rotulación y hasta la hoja de características y EPLAN.