Servicio personalizado en torno a la integridad de las señales
Las exigencias de rendimiento de la tecnología de conexión en la transmisión de datos aumentan constantemente. Con asistencia personalizada, Phoenix Contact ayuda a seleccionar los componentes de conexión para garantizar la máxima integridad de las señales posible. La base para ello es la experiencia en el desarrollo de conectores para datos estandarizados para diversas interfaces de equipo.
Para las conexiones internas del equipo, que no suelen estar totalmente estandarizadas, Phoenix Contact ofrece una asistencia de diseño personalizada. En el marco de las simulaciones, se ofrece asesoramiento para la selección de combinaciones de conectores y asignaciones de contactos adecuadas. Para ello, solo se necesitan algunos detalles sobre la aplicación correspondiente, como la disposición de las placas de circuito impreso en el equipo, el tipo de transmisión de datos o la impedancia nominal del sistema. Las simulaciones individuales suelen realizarse en pocos días y se documentan exhaustivamente.