Los routers de seguridad hacen que las redes OT sean seguras
Los nuevos routers de seguridad Gigabit FL mGuard 2102 y FL mGuard 4302 de Phoenix Contact combinan el software de seguridad mGuard con un potente hardware.
Se utilizan para proteger las redes industriales frente a accesos no autorizados o la intrusión de software dañino.
Gracias a una mayor tasa de transferencia de datos, de casi 1000 MBit/s, los routers de seguridad crean un mayor nivel de seguridad sin restricciones en el tráfico de datos. La tecnología de seguridad mGuard permite controlar y proteger la comunicación en las redes de producción. Los routers son funcionalmente compatibles con los módulos actuales de mGuard. Esto facilita su uso en las aplicaciones existentes.
FL mGuard 2102 se recomienda para los fabricantes de máquinas e instalaciones, que requieren una rápida integración en la red de producción, además de un mantenimiento remoto seguro. Con el FL mGuard 4302, además de la seguridad de la infraestructura de red OT, también es posible la gestión eficiente de muchos routers de seguridad mGuard dentro de una instalación.