Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink: ciberseguridad ahora también para zonas Ex

01.10.2025
Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink

La gama de productos de routers de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink de Phoenix Contact se amplía: ya están disponibles nuevas variantes especialmente desarrolladas para su uso en zonas Ex de la zona 2. Los equipos cuentan con homologación IECEx y ATEX, por lo que permiten un funcionamiento seguro en entornos industriales exigentes.

Cabe destacar la homologación completa del sistema de radiotelefonía móvil Cellulink con antena integrada. A diferencia de los routers de radiotelefonía móvil convencionales con conexión de antena externa, la certificación no solo cubre el componente individual, sino todo el sistema que comprende el router, la trayectoria de la antena y la antena, que se alojan en una caja para exteriores a prueba de vandalismo. Por tanto, los usuarios finales pueden poner el producto en funcionamiento en zonas Ex sin necesidad de realizar más análisis de riesgos, recertificaciones o medidas de amortiguación.

Como todos los equipos de la familia de productos Cellulink, las nuevas variantes también cumplen los requisitos de la norma de seguridad internacional IEC 62443-4-2. La seguridad certificada constituye la base de una solución segura para el futuro y la inversión. En combinación con el proceso de desarrollo igualmente certificado y los muchos años de experiencia de Phoenix Contact, los usuarios se benefician de un alto nivel de ciberseguridad para una protección fiable de sus datos y procesos frente a las amenazas digitales.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management