Protección contra sobretensiones para la barra colectora con toma de tensión integrada
El nuevo descargador combinado contra rayos y sobretensiones FLT-SEC-ZP2-...-SV de Phoenix Contact sienta nuevas bases en la protección de posiciones del contador: la reducida anchura de la protección contra sobretensiones deja espacio suficiente para los demás componentes montados en la barra colectora.
La toma de tensión integrada para alimentar los equipos de un dispositivo de medición inteligente –p. ej., un Smart Meter Gateway, SMGW – simplifica considerablemente el diseño. Solo se permiten dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo 1 con descargadores de arco en el sistema de alimentación principal delante del contador. Estos SPD tampoco deben provocar ninguna corriente de servicio permanente a través de las indicaciones de estado, como los LED. El descargador de arco debe limitar la corriente repetitiva tras el encendido de forma que no se activen los fusibles de conexión domésticos. El FLT-SEC-ZP2 cumple los estrictos requisitos de la norma VDE-AR-N 4100 para el uso de SPD de tipo 1 en el sistema de alimentación de corriente principal gracias a la indicación de estado sin corriente de servicio, de funcionamiento puramente mecánico, y a los descargadores de arco sin corriente repetitiva de red. Como descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3, protege incluso la electrónica sensible en el entorno inmediato de la instalación.
Los componentes de un dispositivo de medición inteligente deben disponer de una alimentación eléctrica segura procedente del área no registrada. El FLT-SEC-ZP2...-SV incluye dos derivaciones para la conexión de cables a la sala para aplicaciones adicionales (RfZ) y al punto de terminación de la posición del contador (APZ). Los nuevos módulos de protección FLT-SEC-ZP2-...-SV están disponibles en cuatro versiones, cada una para las estructuras de la red de alimentación TN-S/TT y TN-C y con un valor de corriente de pico Iimp de 7,5 kA o 12,5 kA.