Protección contra sobrecorriente para zonas protegidas contra explosión
El sistema personalizable de interruptores para protección de equipos Caparoc de Phoenix Contact ofrece ahora también módulos para zonas protegidas contra explosión, ampliando así la gama de aplicaciones posibles.
Se puede crear un sistema personalizado, adaptado directamente a los requisitos y las necesidades, a partir de una amplia selección de módulos de interruptores para protección de equipos y de alimentación. El módulo de alimentación Caparoc PM S-R EX y los nuevos módulos de interruptores para protección de equipos de dos canales ajustables protegen de forma segura a los consumidores en zonas protegidas contra explosión frente a las corrientes de sobrecarga y cortocircuito.
Además, las homologaciones Ex e para la zona 2 amplían las múltiples posibilidades de aplicación de este flexible sistema. El sistema personalizable de interruptores para protección de equipos se mantiene tecnológicamente al día gracias a las continuas actualizaciones, incluso durante el funcionamiento.