El programa de productos Push-X sigue creciendo
Phoenix Contact amplía el programa de productos XT con bornas para carril en una sección nominal de 4 mm². Esto permite un cableado estandarizado sin herramientas para secciones de cable de 0,34 a 25 mm².
Las nuevas bornas de paso ofrecen todas las ventajas de la innovadora Push-X Technology: permiten el cableado de todo tipo de conductores, ya sean rígidos o flexibles, incluso sin punteras. El resorte de contacto pretensado de fábrica garantiza la facilidad de manejo y hace que la conexión sea especialmente sencilla. La clara identificación visual y acústica de la conexión de conductores garantiza una seguridad adicional y un manejo claro. El pulsador de accionamiento de color naranja facilita la liberación de los conductores y el pretensado del resorte. Con una corriente nominal de 32 A y una tensión nominal de 500 V, las bornas para carril XT 4 son ideales para procesos de cableado manuales y automatizados. De este modo, Phoenix Contact ofrece una solución completa para el cableado de diferentes secciones de cable – de forma rápida, segura y eficiente.