Primeros switches gestionados para Single Pair Ethernet

17.04.2023
Primeros switches gestionados para SPE

Con los nuevos switches Single Pair Ethernet de Phoenix Contact, los sensores y equipos de campo modernos pueden integrarse directamente en la red Ethernet.

Los FL Switch 2303-8SP1 son los primeros switches de Phoenix Contact para la conexión de sensores y equipos terminales modernos con interfaz Single Pair Ethernet. Los switches gestionados admiten Single Pair Ethernet (SPE) en ocho puertos con el estándar 10Base-T1L, que puede utilizarse universalmente y permite distancias de hasta 1000 metros. Los equipos conectados son alimentados opcionalmente por el switch a través del cable de dos hilos con el estándar PoDL (Power over Data Line) y la clase de potencia 11 de 24 V DC. De este modo, los sensores de la producción, de las infraestructuras y de la automatización de edificios pueden integrarse directamente en la red Ethernet de forma fácil de instalar y sin pasarelas de enlace.

Se ofrecen tres puertos Ethernet clásicos de 100/1000 MBit/s para conectar la red superpuesta en topologías de estrella, anillo y línea. Los switches gestionados son especialmente adecuados para protocolos de automatización como Profinet y admiten redundancia de red, así como las funciones de seguridad pertinentes.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas