Phoenix Contact en la Hannover Messe: todo gira en torno a sistemas energéticos estandarizados e interconectados
Este año, Phoenix Contact se centra en cuatro temas: Power Reliability, automatización segura, fabricación de armarios de control eficiente y tecnología de conexión integrada. La empresa familiar expondrá por primera vez sus productos y soluciones en el pabellón de automatización 27, estand G26, en consonancia con el nuevo concepto de exposición de la Hannover Messe.
Las instalaciones industriales deben funcionar de forma estable, ser monitorizadas sin fisuras y ofrecer la máxima eficiencia: no en vano, el tema de la Power Reliability está cobrando cada vez más importancia. Phoenix Contact presenta soluciones que combinan de forma inteligente el suministro, la protección y la monitorización – desde la potente tecnología de 24 V y las robustas soluciones de alimentación IP67 hasta la innovadora electrónica de potencia y la completa protección contra sobretensiones.
Los sistemas de automatización abiertos, modulares y protegidos de forma fiable para entornos de producción modernos son otro de los temas tratados en el estand de la feria. Phoenix Contact muestra cómo pueden combinarse arquitecturas escalables con conceptos de seguridad y funciones asistidas por IA. El resultado son procesos eficientes y resistentes que reducen los tiempos de parada y aumentan la productividad.
La creciente electrificación aumenta la demanda de armarios de control – y de procesos en la fabricación de armarios de control rápidos y rentables. Phoenix Contact muestra cómo las empresas pueden beneficiarse de la digitalización, la automatización de procesos y los flujos de trabajo estandarizados. La cartera de productos escalable y los completos servicios de asesoramiento permiten reducir los tiempos de ciclo, aumentar la seguridad de los procesos y ofrecer soluciones escalables.
El cuarto eje temático del estand de la feria está dedicado a la tecnología de conexión integrada para aplicaciones inteligentes: la tecnología de conexión, las bornas para carril y el cableado de campo garantizan una transmisión fiable de señales, datos y potencia. Tecnologías como Single Pair Ethernet permiten conceptos de máquina flexibles y una comunicación industrial moderna. Los sistemas compactos y que requieren pocas herramientas aumentan la eficiencia, la sostenibilidad y el valor añadido.