Nuevos paneles web para exteriores de la familia de productos WP 6000

01.10.2025
Serie WP 6000 resistente

El nuevo panel web de la familia de productos WP 6000 de Phoenix Contact ha sido especialmente diseñado para su uso en condiciones exteriores extremas.

Paralelamente al modelo estándar WP 6000, las HMI WP 6000 resistentes compatibles con recortes ofrecen numerosas opciones de configuración y características de hardware diseñadas para el uso en exteriores.

El aumento de la automatización en ámbitos como las infraestructuras, las energías renovables, la maquinaria agrícola, la maquinaria de transporte y las estaciones de recarga está provocando un incremento de la demanda de HMI para entornos exigentes. El nuevo panel web para exteriores se ha desarrollado especialmente para lugares de uso al aire libre difíciles y es especialmente resistente y fácil de usar. Gracias a la pantalla legible con luz solar con protección UV e IR integrada, la pantalla permanece clara y fácil de leer incluso con radiación solar directa. El rango de temperatura ampliado de -30 a +65 °C permite un funcionamiento fiable incluso en condiciones climáticas extremas. Además, el panel ofrece una mayor resistencia al impacto de 40 g y a las vibraciones de 5 g. La pantalla táctil PCAP resistente a los arañazos y con protección UV garantiza un funcionamiento preciso y duradero.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management