Nuevos módulos de potencia para la infraestructura de recarga

02.09.2021
Módulo de 30 kW para el poste de carga

Con los módulos de carga rápida DC CHARX power, Phoenix Contact ofrece una electrónica de potencia DC eficiente para estaciones de carga rápida. Los nuevos módulos de 30 kW están disponibles como convertidor AC/DC y convertidor DC/DC.

Pueden montarse directamente en el poste de carga y proporcionan un suministro de potencia estable. Con los módulos de carga rápida DC CHARX power, Phoenix Contact ofrece una electrónica de potencia DC eficiente para estaciones de carga rápida. Los nuevos módulos de 30 kW están disponibles como convertidor AC/DC y convertidor DC/DC. Pueden montarse directamente en el poste de carga y proporcionan un suministro de potencia estable para cargar coches eléctricos. Gracias a su medida estándar de 19'' y a la tecnología de conexión rápida Push-Lock y T-LOX, ofrecen una instalación y reparación rápidas.

El rendimiento de más del 95 %, así como una alta densidad de potencia y el innovador diseño proporcionan un funcionamiento eficiente con ahorro de espacio. Los módulos de carga rápida DC disponen de una interfaz de bus CAN y cumplen todas las normas de seguridad y CEM europeas. Los módulos están aislados galvánicamente y pueden interconectarse entre sí. Esto permite un diseño flexible del parque de carga con potencias de carga ampliables.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications