Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos

21.09.2022
Conectores con protección contra polaridad inversa para sistemas de acumuladores de energía

Phoenix Contact lanza al mercado nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos.

La codificación mecánica y la rotulación en color hacen que la tecnología de conexión SUNCLIX se pueda emplear en inversores de baterías. Los conectores DC con protección contra polaridad inversa evitan errores en la conexión a la tecnología de conexión fotovoltaica convencional, así como un cortocircuito de los polos de batería. Los polos de batería con protección contra contactos accidentales hacen que el montaje sea seguro incluso sin conexión. Los contactos plateados permiten una tecnología de conexión estable a largo plazo. Además, los nuevos productos cumplen una elevado índice de protección según IP 66, IP 68. Los conectores se han diseñado para corrientes hasta 35 A (IEC) / 50 A (UL) y tensiones hasta 1500 V DC.

Todos los productos están certificados según la norma IEC 62852 y UL 6703. Las certificaciones internacionales garantizan que los conectores cumplan los requisitos actuales y futuros.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications