Nuevos conectores para Single Pair Ethernet

20.05.2022
Conectores IP20 y M8 para Single Pair Ethernet

Phoenix Contact amplía su cartera de conectores para datos de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet.

Los conectores para placa de circuito impreso IP20 y los patch cables según IEC 63171-2 resultan perfectos para la transmisión de datos eficiente en la automatización industrial y de edificios. La gama incluye tanto patch cables preconfeccionados en varias longitudes como conexiones de equipos compactas para el proceso de soldadura por reflujo en diferentes diseños. Una de las novedades es el conector con tecnología de conexión por corte de aislamiento IDC. Las robustas carcasas de dos piezas se pueden montar fácilmente sin necesidad de herramienta especial.

La gama con protección IP en el diseño M8 según IEC 63171-5 también incluye patch cables preconfeccionados con diferentes tipos y longitudes de cables para diversas aplicaciones y conexiones de equipos en el diseño M8 estándar. El nuevo conector tabique M8 SPE permite la transición del cableado de campo con protección IP al cableado protegido del armario de control. Este año se ampliará la gama con una variante M12.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications