Los nuevos conectores para placa de circuito impreso ofrecen plena libertad de diseño
La nueva serie de conectores para placa de circuito impreso SPC 4 de Phoenix Contact permite ahorrar espacio y costes de producción gracias a su diseño orientado al cliente.
Con un paso de solo 6,35 mm, los conectores PCB de la serie SPC 4 ocupan ahora aún menos espacio en el equipo. En combinación con el innovador contacto de apantallamiento, el proceso de diseño abre toda una nueva gama de opciones de diseño. SPC 4 permite reducir los costes de producción gracias a las carcasas de base THR, con las que se puede realizar un equipamiento automatizado. Además, la sofisticada serie permite la soldadura por reflujo. La probada conexión push-in facilita la instalación y permite utilizar conductores de hasta 4 mm². Con una protección contra contactos accidentales ampliada en la carcasa de base y el conector macho, el conector también ofrece un valor añadido en términos de seguridad.